Printed-circuit board connector - GMSTB 2,5/ 8-G-7,62 BK - 1740637

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 12 A, number of positions: 8, pitch: 7.62 mm, color: black, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Items that can be aligned in various pitches support flexible and space-saving PCB assembly
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Larger pitch for increased voltage requirements
  • Plug-in direction parallel to the PCB
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1740637
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356291842
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,115 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere