Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 4-STZF-5,08BG1CPBDNZ - 1740051

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: Pebble gray, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Pull-out aid facilitates handling and allows the tensile force to be reduced at the contact point
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1740051
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356288507
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 8,427 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere