PCB terminal block - DMKDS 2,5 BU - 1740039

The figure shows an 15-pos. version in green

PCB terminal block, nominal current: 26 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5 mm, number of positions: 1, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, color: blue

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1740039
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918028190
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,154 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere