Printed-circuit board connector - SPC 5/ 4-ST-7,62 BD:NZ2601 - 1739677

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB connector, nominal current: 41 A, number of positions: 4, pitch: 7.62 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
  • 600 V UL approval in the smallest of dimensions
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1739677
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356288682
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 19,642 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine BG (Bulgaria)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere