Printed-circuit board connector - FRONT-MSTB 2,5/17-STFEH - 1739648

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 17, pitch: 5 mm, connection method: Front screw connection, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1739648
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4046356287159
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 49,262 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere