Printed-circuit board connector - QC 1,5/ 2-STF LC RD,BK - 1738199

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Displacement connection, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1738199
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356282635
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 7,199 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine CN (China)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere