Printed-circuit board connector - PC 5/ 7-STF-SH-7,62 - 1737556

The figure shows the 4-position version

PCB connector, nominal current: 41 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 7, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1737556
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 379 (CC-2009)
GTIN 4046356184229
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 56,280 g
Cod tarif vamal 85366990
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere