Pin strip - PST 1,0/ 3-H-3,5 - 1737022

The figure shows a 10-position version of the product

Pin strip, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 250 V, number of positions: 3, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, The maximum current depends on the plug used. The lower of the two current values apply for plug and pin strip. The pin strip is made of highly temperature resistant plastic and is thus suitable for the reflow process.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Suitable for wave and reflow soldering processes
  • Optimum pin geometry for all COMBICON pin strip connectors
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1737022
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 433 (C-1-2013)
GTIN 4046356183437
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,369 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine SK (Slovakia)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!



Service model

Comandaţi aici modelul dumneavoastră personal

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere