Printed-circuit board connector - GMSTB 2,5/ 6-ST-7,62 BK - 1736946

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 6, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Larger pitch for increased voltage requirements
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1736946
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918213992
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 11,258 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere