PCB terminal block - MKDSO 5/ 3-L-6,35 HT BK MST TS - 1736900

The figure shows a 3-pos. version of the product

PCB terminal block, nom. voltage: 630 V, pitch: 6.35 mm, number of positions: 3, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, color: black

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1736900
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4046356184304
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,345 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere