Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 5-G (1245) - 1736797

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 12 A, number of positions: 5, pitch: 5 mm, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Items that can be aligned in various pitches support flexible and space-saving PCB assembly
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1736797
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918915193
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,796 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere