Printed-circuit board connector - PT 1,5/ 4-PVH-5,0 BDNZ249/0 - 1735749

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with wire protector, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • High terminal block capacity thanks to rectangular terminal block space
  • Allows connection of two conductors
  • Horizontal and vertical connection option for optimum conductor routing
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1735749
Unitate de ambalare 250 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356178037
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,567 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere