Printed-circuit board connector - TMSTBP 2,5/ 5-ST-5,08 BD:1-5 - 1735312

The figure shows a 10-position version of the product

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Potentials can be easily looped through – ideal for BUS applications
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1735312
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356178303
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 16,820 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere