Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 4-G-5,08-LA AU - 1735015

The figure shows a 15-position version

PCB headers, number of positions: 4, pitch: 5.08 mm, color: green, contact surface: Gold, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • For integration of the status indicator for the individual contacts thanks to LED display
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1735015
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918216146
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,680 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere