Printed-circuit board connector - IPC 16/ 2-ST-10,16 BK - 1733835

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB connector, nominal current: 76 A, number of positions: 2, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Silver

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Inverted connector with pin contacts for touch-proof device outputs or free-hanging cable/cable connections
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1733835
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356163460
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 19,375 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere