Printed-circuit board connector - FRONT-MC 1,5/ 8-STF-3,81 BU NZ - 1733796

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 8, pitch: 3.81 mm, connection method: Front screw connection, color: blue, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1733796
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356165716
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 10,852 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere