Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 5-G-5,08THTABGYAUC2R - 1733563

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB headers, nominal current: 12 A, number of positions: 5, pitch: 5.08 mm, color: Agate gray, contact surface: Gold

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1733563
Unitate de ambalare 330 buc
Cantitate minimă pentru comandă 330 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356164382
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,504 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere