Printed-circuit board connector - FKCN 2,5/ 3-STF - 1732975

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 3, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Screwable flange for superior mechanical stability
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1732975
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 279 (C-1-2013)
GTIN 4046356163972
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,540 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine BG (Bulgaria)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!



Service model

Comandaţi aici modelul dumneavoastră personal
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere