PCB terminal block - SMKDSN 1,5/ 6 BD:1-6 - 1732704

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5 mm, number of positions: 6, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1732704
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918229467
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,420 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere