PCB terminal block - KDS10 GEHAEUSE HALBSCH. GN - 1732490

Nu este disponibilă nici o imagine

, rated voltage (III/2): , nominal current (Ex): , nominal voltage (Ex): , number of positions: 1, pitch: 10 mm, : , color: green, mounting: ,

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1732490
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918258870
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,050 g
Cod tarif vamal 85472000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere