PCB terminal block - SPT 2,5/ 2-H-5,0-EX - 1732386

PCB terminal block, nominal current (Ex): 23 A, nominal voltage (Ex): 176 V, pitch: 5 mm, number of positions: 2, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, color: green

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
  • Satisfies the more stringent safety requirements of “Ex e” protection according to IEC 60079-7 for potentially explosive areas
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1732386
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 163 (C-1-2013)
GTIN 4046356282925
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,180 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine PL (Poland)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere