PCB terminal block - ZFK4DSA 1,5-5,08-16 BK - 1731918

The figure shows an 10-position version

PCB terminal block, nominal current: 12 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 16, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: black

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1731918
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356158701
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 113,899 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere