PCB terminal block - SPTA 1/11-3,5 W/O T.SKT - 1731400

The figure shows the 10-position version

PCB terminal block, nominal current: 9 A, nom. voltage: 200 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 11, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 65 °, color: green

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1731400
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356157124
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,674 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere