Printed-circuit board connector - QC 0,5/ 2-ST-3,81 LC RD/BK - 1731235

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 200 V, number of positions: 2, pitch: 3.81 mm, connection method: Displacement connection, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Connection without conductor pretreatment for huge time savings
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1731235
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356155557
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,102 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere