Printed-circuit board connector - DFK-PC 4/ 2-G-7,62-FS4,8 BD1,2 - 1731099

The figure shows a 5-pos. version of the product

Feed-through header, nominal current: 15 A, number of positions: 2, pitch: 7.62 mm, connection method: Solder/Slip-on connection, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Space-saving, standardized slip-on connection allows worldwide use
  • Cable connection on the inside of the device enables flexible positioning of the panel feed-through
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1731099
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356158527
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,999 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere