PCB terminal block - MKDSD 2,5/12-5,08 - 1730609

PCB terminal block, nominal current: 24 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 12, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1730609
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 30 (CC-2005)
GTIN 4017918116071
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 25,740 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine PL (Poland)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere