Printed-circuit board connector - GMSTB-SET A5E00863770 - 1730171

Nu este disponibilă nici o imagine

, rated voltage (III/2): , nominal current (Ex): , nominal voltage (Ex): , number of positions: 1, pitch: 7.62 mm, : , color: green, contact surface:connection method Tin, mounting: ,

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1730171
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356151726
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 15,910 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere