Printed-circuit board connector - FKCS 2,5/12-ST-5,08 BUGYBD1-12 - 1729661

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 12, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: blue grey, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1729661
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356149945
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 19,291 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere