PCB terminal block - MK3DS 1,5/16-5,08 BK BD:1-80 - 1729607

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB terminal block, nominal current: 15 A, pitch: 5.08 mm, number of positions: 16, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: black. The article can be aligned to create different nos. of positions!

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1729607
Unitate de ambalare 48 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918240660
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 170,100 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere