Printed-circuit board connector - MVSTBW 2,5/20-STF-5,08 NZ:1207 - 1729441

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 20, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Screwable flange for superior mechanical stability
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1729441
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356149129
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 42,482 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere