Feed-through header - GMSTBA 2,5 HC/ 2-G-7,62 - 1728853

The figure shows the 5-position version of the product

PCB headers, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 2, pitch: 7.62 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1728853
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 504 (C-1-2013)
GTIN 4046356150019
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,950 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere