Printed-circuit board connector - IMCV 1,5/ 3-G-3,81 BK - 1728743

The figure shows a 10-pos. version of the product in green

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 3, pitch: 3.81 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Inverted header with socket contacts for touch-proof device outputs or PCB/PCB connections
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1728743
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356146173
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,146 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine PL (Poland)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere