PCB terminal block - MKDSP 25/ 5-15,00 BD:NZ - 1728714

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB terminal block, nominal current: 125 A, nom. voltage: 1000 V, pitch: 15 mm, number of positions: 3, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1728714
Unitate de ambalare 25 buc
GTIN 4046356145312
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 108,292 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine SK (Slovakia)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere