Printed-circuit board connector - QC 0,5/ 4-ST-3,81 BD:NZ - 1728691

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 200 V, number of positions: 4, pitch: 3.81 mm, connection method: Displacement connection, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Connection without conductor pretreatment for huge time savings
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1728691
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4046356145213
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,890 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine CN (China)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere