Printed-circuit board connector - MSTBW 2,5/ 2-G BK - 1728662

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Stand-offs enable the PCB to be cleaned or sealed
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1728662
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356145299
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,940 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere