Printed-circuit board connector - MCV 1,5/ 4-G-3,5 THT PIN 1,4 - 1728633

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 4, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1728633
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356144162
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,090 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere