Printed-circuit board connector - MSTB 2,5-SET SA20 - 1728604

Nu este disponibilă nici o imagine

, rated voltage (III/2): , nominal current (Ex): , nominal voltage (Ex): , number of positions: 0, pitch: 5.08 mm, : , color: green, contact surface:connection method Tin, mounting: ,

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1728604
Unitate de ambalare 100 buc
Cantitate minimă pentru comandă 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356181839
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 73,860 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere