Accessories - MSTB-BL GY7035 - 1728442

Nu este disponibilă nici o imagine

, rated voltage (III/2): , nominal current (Ex): , nominal voltage (Ex): , number of positions: 1, pitch: 0 mm, : , color: light gray, mounting: ,

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1728442
Unitate de ambalare 100 buc
Cantitate minimă pentru comandă 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356143455
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,217 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere