Printed-circuit board connector - DFK-PC 5/ 5-GU-7,62 - 1727838

Feed-through header, nominal current: 41 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 5, pitch: 7.62 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Flange system enables secure fixing to the housing panel by means of tool-free snap-in locking or screws
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1727838
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 545 (C-1-2013)
GTIN 4046356136082
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,800 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere