PCB terminal block - MKDSN 1,5/ 2 BD:1-2 - 1727418

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, pitch: 5 mm, number of positions: 2, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1727418
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918315412
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,610 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!



Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere