PCB terminal block - MKDS 1/10-3,81 SMD BK - 1727308

PCB terminal block, nominal current: 8 A, pitch: 3.81 mm, number of positions: 10, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: SMD soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: black

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1727308
Unitate de ambalare 11 buc
Cantitate minimă pentru comandă 11 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 82 (C-1-2013)
GTIN 4017918025670
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,440 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine PL (Poland)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere