PCB terminal block - MKDS 1/ 8-3,81 SMD BK - 1727175

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 8 A, pitch: 3.81 mm, number of positions: 8, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: SMD soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: black

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
  • Designed for integration into the SMT soldering process
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1727175
Unitate de ambalare 14 buc
Pagina de catalog Pagina 82 (C-1-2013)
GTIN 4017918025595
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 8,214 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine PL (Poland)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere