Printed-circuit board connector - TVFKC 1,5/ 4-ST BK YE - 1727142

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 10 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Potentials can be easily looped through – ideal for BUS applications
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1727142
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4046356133838
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,186 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere