Printed-circuit board connector - MSTBC 2,5/ 3-STZF-5,08 BD:1-3 - 1726677

The figure shows an 10-position version

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 3, pitch: 5.08 mm, connection method: Crimp connection, color: green

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Inexpensive connection of large quantities of pre-assembled conductors
  • Pull-out aid facilitates handling and allows the tensile force to be reduced at the contact point
  • Screwable flange for superior mechanical stability
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1726677
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4046356132145
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,638 g
Cod tarif vamal 85472000
Țara de origine PL (Poland)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere