PCB terminal block - PTSA 1,5/ 4-3,5-Z MCBU-YE - 1717163

The figure shows the 10-pos. green version of the article

PCB terminal block, nominal current: 8 A, pitch: 3.5 mm, number of positions: 4, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: multi-color

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1717163
Unitate de ambalare 220 buc
Cantitate minimă pentru comandă 220 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626459349
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,067 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine DE (Germany)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere