nou

PCB hybrid header - PCH 6/ 4+6-GL4-7,62 - 1717138

Figure shows a 4+4-pos. version with locking flange at position 4

PCB hybrid header, nominal current: 41 A, number of positions: 10, pitch: 7.62 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Combining signals and power in a single header saves time and space
  • Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1717138
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626514994
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,370 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine CN (China)

Service model

Comandaţi aici modelul dumneavoastră personal

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere