Printed-circuit board connector - DFK-PCV 5/ 8-G-7,62 - 1716344

The figure shows a 5-pos. version of the product

Feed-through header, nominal current: 41 A, number of positions: 8, pitch: 7.62 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Flange system enables secure fixing to the housing panel by means of tool-free snap-in locking or screws
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1716344
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 547 (C-1-2013)
GTIN 4046356136969
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 23,900 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere