Printed-circuit board connector - DFMC 1,5/ 4-ST-3,5 BD:GND1QSO - 1715315

The figure shows a 10-pos. version with 20 contacts

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 4, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1715315
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626447384
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,358 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine DE (Germany)

Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere