Plug - GMSTB 2,5 HCV/ 6-ST-7,62 BD:-F - 1715045

The figure shows the 5-position version of the product

PCB connector, nominal current: 16 A, number of positions: 6, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
  • 600 V UL approval in the smallest of dimensions
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1715045
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626401218
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 12,144 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!



Service model

Acest articol nu este disponibil ca mostră de articol.

Service model
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere