PLH 5/ 3-7,5-ZF MCRD/WH/BK - 1713573

The figure shows a 1-pos. version of the product

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Tool-free lever principle enables time-saving connection and release of conductors with/without ferrules
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Time-saving push-in connection when lever is closed
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1713573
Unitate de ambalare 25 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626345833
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 13,652 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine SK (Slovakia)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere